Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
95046-01_B

Pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-01_B Pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory 174 kB

Výkresy

Pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-01-211000351Pevná rolnaKluzné ložisko3560558510091251008076200 76,67 €
95046-01-211250401Pevná rolnaKluzné ložisko4060558512591501008076250 109,39 €
95046-01-211600451Pevná rolnaKluzné ložisko45807511016011195140105-400 150,88 €
95046-01-212000501Pevná rolnaKluzné ložisko50807511020011235140105-400 203,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83