Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držák ze zinkového tlakového odlitku.
Šroub z oceli.
Distanční prvky, gumové.
Provedení: Držák: komaxitovaný, v barvě hlíku.
Šroub pozinkovaný.
Distanční prvky, černé.
Upozornění:Držák skleněných tabulí pro upevnění skleněných tabulí a dalších plochých prvků.

Držák skleněných tabulí lze pomocí vodicí vložky dodrážky připevnit na rovné plochy nebo hliníkové profily. Ploché prvky od 2 mm do 9 mm lze upnout pomocí přiložených pryžových distančních prvků.

Při řezání panelových prvků na míru je třeba počítat s rozměrem mezery nejméně 16,5 mm.
Rozsah dodávky1 držák skleněných tabulí
1 šroub M5x16
5 distanční prvky pro desky od 2 mm do 9 mm
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 10350-15_Datasheet_32691_Dr_k_sklen_n_ch_tabul_--cs 354 kB

Výkresy

Držák skleněných tabulí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Rozsah sevření
mm
CADPřís.CenaObjednat
10350-15-02092-9 11,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83