Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Distanční prvek pro držák plochých prvků (Multiblock 25)
10350-01

Distanční prvek pro držák plochých prvků (Multiblock 25)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PA.Provedení: černá nebo šedá (typ I podobný RAL 7042, typ B podobný RAL 7004).Upozornění:Distanční prvky pro připevnění k držákům plochých prvků. To znamená, že pro šroubování plochých prvků různých tlouštěk v jedné rovině s hliníkovým profilem jsou k dispozici různé vzdálenosti od okraje profilu.

Distanční prvky lze kombinovat tak, že je jednoduše zasunete k sobě (na distanční prvky s A=2 nelze zasunout žádný další distanční prvek).
Odkaz na výkres:
1) Odpadá u A=2 mm
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 10350-01_Datasheet_32689_Distan_n_prvek_pro_dr_k_ploch_ch_prvk_Multiblock_25_--cs 212 kB

Výkresy

Distanční prvek pro držák plochých prvků (Multiblock 25)

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
A

TypCADPřís.CenaObjednat
10350-01-120černá2I 0,22 €
10350-01-130černá3I 0,22 €
10350-01-150černá5I 0,22 €
10350-01-220šedá2I 0,24 €
10350-01-230šedá3I 0,24 €
10350-01-250šedá5I 0,24 €
10350-01-320šedá2B 0,24 €
10350-01-330šedá3B 0,24 €
10350-01-350šedá5B 0,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83