Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Samořezné závitové vložky ocelové typ B
10228-01

Samořezné závitové vložky ocelové typ B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel vytvrzená, zinkovanáUpozornění:Samořezné závitové vložky pro výrobu
vysoce namáhaných, otěruvzdorných a vibračně odolných
šroubových spojů v hliníkových profilech.
K redukci velikosti závitu z M10 na M8.
Vhodné výhradně pro hliníkové profily s otvorem pro závit o průměru 10 mm.
Příslušenství:Montážní nářadí 10228-01-808.
Hliníkové profily typ B např. 10157
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10228-01 Samořezné závitové vložky ocelové typ B 228 kB

Výkresy

Samořezné závitové vložky ocelové typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

L

pro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
10228-01-08M81610228-01-808 1,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83