Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové profily 40x40, lehké typ I
10045

Hliníkové profily 40x40, lehké typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil v lehkém provedení pro konstrukce s optimalizovanou hmotností.Na vyžádání:Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10045 Hliníkové profily 40x40, lehké typ I 283 kB
 Technický pokyn pro hliníkové profily 557 kB

Výkresy

Hliníkové profily 40x40, lehké typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
ProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilová plocha
cm²
F1 max.
kN
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
10045-084040X1000840x4010009,19,14,554,556,472,51,75 26,28 €

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83