Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové profily D50 typ I, trubka
10050

Hliníkové profily D50 typ I, trubka

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil pro všeobecné konstrukce.
Kruhová trubka, zvaná také profilová trubka, tvoří v kombinaci s přírubou ložiska (10400) dopravní váleček.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10050 Hliníkové profily D50 typ I, trubka 224 kB

Výkresy

Hliníkové profily D50 typ I, trubka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProfilD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
10050-50X1000505010008,168,163,263,260,760 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83