Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Polohovací mechanický spínač, pouzdro z plastu
83450

Polohovací mechanický spínač, pouzdro z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Polohovací spínače se používají k detekci polohy a monitorování polohy pohyblivých částí strojů a systémů. Všechny polohovací spínače mají rozpínací kontakty podle normy IEC 60947-5-1.Materiál:Pouzdro z plastu, vyztuženo skelnými vlákny.
Kontakty (elektrické), stříbrné.
Tlačný plastový čep (provedení pohonu B podle EN 50047).
Upozornění:Kompletní polohovací spínač v kompaktní konstrukci provedení. Plastové pouzdro je vybaveno výklopným nestratitelným víkem. Víko lze otevřít šroubovákem a opět zavřít bez použití nářadí. Pro zavedení kabelu je k dispozici otvor M20x1,5. Kabely se připojují pomocí šroubových svorek.

Polohovací spínač je vybaven přítlačným čepem jako ovladačem. V závislosti na situaci uvádění do provozu je lze volitelně nahradit jinými ovladači.

Certifikáty / splněné normy:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Životnost: 20 let.
Mechanická životnost: 10.000.000 spínacích cyklů.

Rozpínací kontakt s násilným otevřením: podle EN 60947-5-1.
Síla nuceného otevření: >40 N.

Podmíněný jmenovitý zkratový proud podle EN 60947-5-1: 400 A.

Kategorie použití podle IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 83450 Polohovací mechanický spínač, pouzdro z plastu 559 kB

Výkresy

Polohovací mechanický spínač, pouzdro z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh
připojení
Průřez přípojného
vodiče max.
(mm²)
Délka odizolování
mm
Přívod vedeníPočet rozpínacích kontaktůCADPřís.CenaObjednat
83450-1111šroubová přípojka0,34-1,55-6M20 lze vylomit1 31,67 €
83450-1120šroubová přípojka0,34-1,55-6M20 lze vylomit2 37,10 €
83450-1121šroubová přípojka0,34-1,55-6M20 lze vylomit2 38,94 €
Objednací číslo

Počet spínacích kontaktůDruh krytíČetnost spínáníTřída ochranyStupeň znečištěníCADPřís.CenaObjednat
83450-11111IP66/IP675000/hochranná izolace II3 31,67 €
83450-1120-IP66/IP675000/hochranná izolace II3 37,10 €
83450-11211IP66/IP675000/hochranná izolace II3 38,94 €
Objednací čísloJmenovité izolační napětí
Ui
V
Jmenovitá rázová pevnost
Uimp
kV
Tepelný
trvalý proud
A
CADPřís.CenaObjednat
83450-1111300410 31,67 €
83450-1120300410 37,10 €
83450-112130045 38,94 €
Objednací čísloUtahovací moment
kontaktních šroubů
Nm
Utahovací moment
upevňovacích šroubů
Nm
Rychlost ovládání
min.
mm/min
Rychlost ovládání
max.
m/s
CADPřís.CenaObjednat
83450-11110,6-0,81,2100,5 31,67 €
83450-11200,6-0,81,3100,5 37,10 €
83450-11210,6-0,81,4100,5 38,94 €

Další zboží tohoto druhu

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83