Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ovladač pro polohovací snímače
83450-10

Ovladač pro polohovací snímače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tlačné čepy: pouzdro a tlačný čep z plastu.
Přítlačný čep válečku: pouzdro a váleček z plastu.
Výkyvná páka: pouzdro z oceli, váleček z plastu.
Výkyvná páka s válečkem: pouzdro a páka z oceli, váleček z plastu.
Upozornění:Ovladač lze připojit k polohovacímu spínači v 45° krocích. Proto je možné kdykoli upravit příslušnou přístupovou situaci.Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 83450-10 Ovladač pro polohovací snímače 247 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ovladač pro polohovací snímače

Ovladač pro polohovací snímače, provedení B, tlačný čep

více informací

Výkresy

Ovladač pro polohovací snímače, provedení B, tlačný čep

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníTvar pohonuSíla nuceného otevření
N
Rychlost ovládání
min. (mžikové spínání)
mm/min.
Rychlost ovládání
max. (mžikové spínání)
m/s
CADPřís.CenaObjednat
83450-10-02Btlačný čepEN 50047>40100,5 4,89 €

Ovladač pro polohovací snímače, provedení C, přítlačný čep válečku

více informací

Výkresy

Ovladač pro polohovací snímače, provedení C, přítlačný čep válečku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníTvar pohonuSíla nuceného otevření
N
Rychlost ovládání
min. (mžikové spínání)
mm/min.
Rychlost ovládání
max. (mžikové spínání)
m/s
CADPřís.CenaObjednat
83450-10-03Cpřítlačný čep válečkuEN 50047>40100,5 12,12 €

Ovladač pro polohovací snímače, provedení A, výkyvná páka

více informací

Výkresy

Ovladač pro polohovací snímače, provedení A, výkyvná páka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníTvar pohonuSíla nuceného otevření
N
Rychlost ovládání
min. (mžikové spínání)
mm/min.
Rychlost ovládání
max. (mžikové spínání)
m/s
Polohování
páky
CADPřís.CenaObjednat
83450-10-01Avýkyvná pákaEN 50047>40101nastavitelné v 15° krocích 19,02 €

Ovladač pro polohovací snímače, provedení H, výkyvná páka s válečkem

více informací

Výkresy

Ovladač pro polohovací snímače, provedení H, výkyvná páka s válečkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníSíla nuceného otevření
N
Rychlost ovládání
min. (mžikové spínání)
mm/min.
Rychlost ovládání
max. (mžikové spínání)
m/s
Polohování
páky
CADPřís.CenaObjednat
83450-10-08Hvýkavná páka s válečkem>40101nastavitelné v 15° krocích 22,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83