Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
LED strojní svítidla v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24 V DC, bezpečnostní sklo
86025

LED strojní svítidla v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svítidlo LED v denní bílé barvě má plochý design a je odolné vůči olejům, chladicím kapalinám a mazivům. Je odolný vůči třískám a vysokým teplotám. Díky 4 mm silnému bezpečnostnímu sklu odolnému proti rozbití a vysokému stupni krytí IP67/IP69K je LED svítidlo ideální pro použití v náročných podmínkách.Materiál:Pouzdro: z hliníku.
Difuzor: bezpečnostní sklo (4 mm).
Koncová krytka: hliník.
Provedení: Pouzdro: v přírodním barevném provedení, eloxováno.
Koncová klapka: v přírodním barevném provedení, eloxovaná.
Upozornění:Svítidla LED v robustní průmyslové kvalitě pro osvětlení stroje. Svítidla LED jsou upevněna v hliníkovém profilu. Pomocí závitových otvorů je možné připevnění k profilovým drážkám a k plochým prvkům pomocí samostatně dostupného příslušenství.

Svítidla LED mají konektor M12 a proudový vstup. Ten je integrován do přední části koncové krytky. Připojení k napájecímu zdroji se provádí pomocí konektoru M12x1 (3 až 5-pólový).

Svítidla LED poskytují na pracovišti rovnoměrný světelný tok bez oslnění a blikání v bílé barvě denního světla 5600 K, která je vhodná pro práci, a to prostřednictvím skla s difuzorem. Úhel vyzařování činí 100°.

Stmívatelné pomocí samostatně dostupné ovládací jednotky (86091-02). Ovládací jednotka může svítidlo LED plynule stmívat a zapínat/vypínat.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UKCA, certifikováno ETL (5003529)
D-označení.
DIN EN 62471.
Teplotní rozsah:-30 °C až +70 °C.Přednosti:Vysoce kvalitní kryt je vyroben z hliníku, který zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a nízkou hmotnost. Díky stupni krytí IP67/IP69K je svítidlo ideální pro použití u strojů. Svítidlo dosahuje zobrazení barev >85 a zaujme vysokým světelným výkonem, velmi dobrým podáním barev a širokým rozptylem světla.

Díky dlouhé životnosti až 100 000 hodin (L80/B10) LED diody je svítidlo prakticky bezúdržbové.
Příslušenství:82100-20 napájecí jednotka 24V DC.
86090-20 montážní úhelník.
86091-02 ovládací jednotka, stmívač.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86025 LED strojní svítidla v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24 V DC, bezpečnostní sklo 442 kB

Výkresy

LED strojní svítidla v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24 V DC, bezpečnostní sklo

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LPřípojkaStmívatelnýObjímka lampyCADPřís.CenaObjednat
86025-310X0540540M12, A-kódovanýanoLED, integrovaná 218,35 €
Objednací číslo

Příkon svítidla
W
Provozní napětí
V DC
Rozložení světlaÚhel vyzařování
CADPřís.CenaObjednat
86025-310X0540~1324+/-10%Light Forming100° 218,35 €
Objednací číslo

Teplota barev
Světelný tok
lm
Světelná účinnost
lm/W
Index zobrazení barev
Životnost
svítidla
CADPřís.CenaObjednat
86025-310X05405600 K (denní bílá)2004155>85>100.000 h (L80/B10) 218,35 €
Objednací číslo

Regulace oslněníDruh krytíTřída ochranyRiziková skupina
(DIN EN 62471)
KaskádovatelnéESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86025-310X0540ESG, difuzorIP67/IP69KIIIvolná skupinanene 218,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83