Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Strojní svítidla LED v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24 V DC, bezpečnostní sklo
86025-10

Strojní svítidla LED v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svítidla LED pro systémy, stroje a ovládací skříně v bílém denním světle. Velmi úzká konstrukce. Stupeň krytí IP54.Materiál:Pouzdro: z hliníku.
Difuzor: polykarbonát (PC).
Koncová krytka: plast (PA).
Držák svítidla: z plastu.
Provedení: Pouzdro: v přírodním barevném provedení, eloxováno.
Difuzor: čirý, bez třísek.
Koncové krytky: černé.
Držák svítidla: černý.
Upozornění:Svítidla LED v robustní průmyslové kvalitě pro osvětlení strojů a rozvaděčů.

Svítidla LED mají konektor M12 a proudový vstup. Ten je integrován do přední části koncové krytky. Připojení k napájecímu zdroji se provádí pomocí konektoru M12x1 (3 až 5-pólový).

Svítidla LED s čirým krytem poskytují světlo pro mnoho aplikací, kde je vyžadována vysoká úroveň osvětlení a detailní osvětlení. Denní bílá, barva světla 5600K. Úhel vyzařování činí 120°.

Stmívatelné pomocí samostatně dostupné ovládací jednotky (86091-02). Ovládací jednotka může svítidlo LED plynule stmívat a zapínat/vypínat.

Upevnění svítidla se montuje pomocí dodaných držáků svítidla.

Sada 1: Dlouhý držák svítidla pro otočnou montáž (otočný o 360° v krocích po 15°).
Sada 2: Krátký držák svítidla pro pevnou montáž.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UKCA, certifikováno ETL (5003529)
D-označení.
DIN EN 62471.
Teplotní rozsah:-10 °C až +60 °C.Přednosti:Plastový kryt chrání LED lištu před prachem a stříkající vodou až do stupně krytí IP54. Díky kompaktnímu designu a délce 350 mm je svítidlo LED ideální pro stroje a zařízení, které nejsou vystaveny vysokému zatížení.

Díky dlouhé životnosti až 100 000 hodin (L80/B10) LED diody je svítidlo prakticky bezúdržbové.
Příslušenství:82100-20 napájecí jednotka 24V DC.
86090-25 držák svítidla.
86091-02 ovládací jednotka, stmívač.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86025-10 Strojní svítidla LED v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24 V DC, bezpečnostní sklo 572 kB

Výkresy

Strojní svítidla LED v hliníkovém pouzdře 5600K, stmívatelné, 24 V DC, bezpečnostní sklo

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LPřípojkaStmívatelnýObjímka lampyCADPřís.CenaObjednat
86025-10-310X0350350M12, A-kódovanýanoLED, integrovaná 95,42 €
Objednací číslo

Příkon svítidla
W
Provozní napětí
V DC
Rozložení světlaÚhel vyzařování
CADPřís.CenaObjednat
86025-10-310X0350~824+/-10%přímé120° 95,42 €
Objednací číslo

Teplota barev
Světelný tok
lm
Světelná účinnost
lm/W
Index zobrazení barev
Životnost
svítidla
Regulace oslněníDruh krytíTřída ochranyRiziková skupina
(DIN EN 62471)
KaskádovatelnéESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86025-10-310X03505600 K (denní bílá)1336155>85>100.000 h (L80/B10)průhlednéIP54IIIvolná skupinanene 95,42 €
Objednací číslo

Regulace oslněníDruh krytíTřída ochranyRiziková skupina
(DIN EN 62471)
KaskádovatelnéESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86025-10-310X0350průhlednéIP54IIIvolná skupinanene 95,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83