Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Inovativní aretační čep u společnosti norelem

zpět

Inovativní aretační čep u společnosti norelem

Pro zvláštní požadavky: Čepy přesvědčí pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem

Aretační čep bezpečný proti přetočení z kompletního sortimentu od společnosti norelem se vyznačuje náběhovým úkosem. Toto umožňuje orientované, samočinné aretování, jak je to nutné např. u dveřního zavíracího mechanizmu. Inovativní produkt byl nahlášen k patentu.

Náběhový úkos vyvolá samostatné automatické zasunutí čepu, jakmile je vystaven jednostranné příčné síle. Je-li překonán náběhový úsek, zablokuje se aretační čep bezpečně sílou pružiny a uvolní se teprve manuálně opět vytažením hřibové hlavy.

Čep s náběhovým úkosem je zajištěn proti přetočení: Takto je zajištěno, že se poloha čepů a pouzdra nezmění. Náběhový úkos lze přestavit v rastru 60° tím, že uživatel uvolní šroub šestihranným klíčem.

Nový aretační čep je k dostání u společnosti norelem s metrickým jemným a normálním závitem. Co se týč materiálů může uživatel zvolit mezi ocelí a ušlechtilou ocelí, přičemž ovládací úchyt je vyroben z plastu.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83