norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405
per inserimento a pressione
97942-01

Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405 per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per un montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria è possibile anche in punti difficilmente accessibili.

I nottolini sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.Nota disegno:
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97942-01 Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405 per inserimento a pressione 143 kB

Disegni (sintesi completa)

Nottolino di lubrificazione a imbuto secondo DIN 3405
per inserimento a pressione

Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
97942-01-110406Aacciaiozincato4564,5 0,58 €
97942-01-110506Aacciaiozincato5664,5 0,58 €
97942-01-110608Aacciaiozincato687,35 0,41 €
97942-01-110810Aacciaiozincato81096,5 0,48 €
97942-01-111012Aacciaiozincato10129,56,5 0,92 €
97942-01-210406Aacciaio inoxgrezzo4564,5 1,93 €
97942-01-210506Aacciaio inoxgrezzo5664,5 1,73 €
97942-01-210608Aacciaio inoxgrezzo687,35 1,73 €
97942-01-210810Aacciaio inoxgrezzo81096,5 2,43 €

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
97942-01-120811Bacciaiozincato815511 1,61 €
97942-01-121011Bacciaiozincato1015611 1,61 €

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
97942-01-130611Cacciaiozincato618511 1,61 €
97942-01-130811Cacciaiozincato818511 1,61 €
97942-01-131011Cacciaiozincato10185,511 1,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83