norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412
per inserimento a pressione
97940-01

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Nota:I nottolini di lubrificazione conici sono ideali per i punti di lubrificazione che richiedono interventi frequenti e affidabili. Grazie alla loro versatilità, rientrano tra i tipi di nottolini di lubrificazione più diffusi.

I nottolini conici sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.

Per i nottolini di lubrificazione diritti si consiglia l'utilizzo dell'apposito utensile di inserimento, che consente di pressare il nipplo delicatamente.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97940-01 Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione 159 kB

Disegni (sintesi completa)

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412
per inserimento a pressione

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1L
max.
L1CADAcc.PrezzoOrdinare
97940-01-110408Adiritto, esagonaleacciaiotemprato e zincato48156 0,54 €
97940-01-110508Adiritto, esagonaleacciaiotemprato e zincato58156,5 0,45 €
97940-01-110608Adiritto, esagonaleacciaiotemprato e zincato68155,7 0,33 €
97940-01-110710Adiritto, esagonaleacciaiotemprato e zincato710156 0,43 €
97940-01-110810Adiritto, esagonaleacciaiotemprato e zincato810156,5 0,38 €
97940-01-111012Adiritto, esagonaleacciaiotemprato e zincato1012155,5 0,66 €
97940-01-210408Adiritto, esagonaleacciaio inoxgrezzo48156 2,62 €
97940-01-210608Adiritto, esagonaleacciaio inoxgrezzo68155,7 1,67 €
97940-01-210810Adiritto, esagonaleacciaio inoxgrezzo810155,6 2,12 €

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
AD

L
max.
L1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
97940-01-120410Ba 45°, esagonale11423,76,510 1,50 €
97940-01-120510Ba 45°, esagonale115245,610 1,50 €
97940-01-120609Ba 45°, esagonale116245,59 1,00 €
97940-01-120810Ba 45°, esagonale11823,84,510 1,00 €
97940-01-121011Ba 45°, esagonale111024,55,511 1,10 €

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
AD

L=Lunghezza max.L1=Lunghezza filettaturaSWCADAcc.PrezzoOrdinare
97940-01-130411Ca 90°, esagonale13420,35,59 1,61 €
97940-01-130510Ca 90°, esagonale135195,510 1,50 €
97940-01-130609Ca 90°, esagonale136195,59 1,00 €
97940-01-130811Ca 90°, esagonale138195,511 1,00 €
97940-01-131011Ca 90°, esagonale131019,45,511 1,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83