norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura - inch
06271_OG inch

Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06271 inch Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura - inch 302 kB
 Scheda tecnica 06271_OG inch Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura - inch 303 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L3N. di
raggi
CADAcc.PrezzoOrdinare
06271-0080XCN800,3122416293 17,97 €
06271-0080XCO800,3752416293 17,97 €
06271-0100XCO1000,3752617333 21,72 €
06271-0100XCP1000,52617333 21,72 €
06271-0125XCO1250,3752818363 26,01 €
06271-0125XCP1250,52818363 26,01 €
06271-0140XCP1400,53019393 30,46 €
06271-0140XCQ1400,6253019393 30,46 €
06271-0160XCP1600,53220403 32,94 €
06271-0160XCQ1600,6253220403 32,94 €
06271-0180XCP1800,53622433 46,54 €
06271-0180XCQ1800,6253622433 46,54 €
06271-0200XCQ2000,6253824453 50,52 €
06271-0200XCR2000,753824453 50,52 €
06271-0250XCR2500,754528505 80,39 €
06271-0250XCV2500,8754528505 80,39 €
06271-0315XCV3150,8755333565 122,16 €
06271-0315XCS31515333565 122,16 €
06271-0400XCS40016538635 222,12 €
06271-0500XCS50017845725 454,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83