norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa - inch
06271_MFG inch

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06271 inch Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa - inch 238 kB
 Scheda tecnica 06271_MFG inch Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa - inch 239 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L3N. di
raggi
Impugnatura
fissa DIN 39
forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06271-2080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 50 25,37 €
06271-2080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 50 25,37 €
06271-2100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 50 28,95 €
06271-2100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 50 28,95 €
06271-2125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 64 35,20 €
06271-2125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 64 35,20 €
06271-2140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 64 39,38 €
06271-2140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 64 39,38 €
06271-2160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 80 46,28 €
06271-2160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 80 46,28 €
06271-2180XCP1800,53622433ø25 x M10 x 80 59,86 €
06271-2180XCQ1800,6253622433ø25 x M10 x 80 59,86 €
06271-2200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 80 63,88 €
06271-2200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 80 63,88 €
06271-2250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 100 101,94 €
06271-2250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 100 101,94 €
06271-2315XCV3150,8755333565ø32 x M12 x 100 144,89 €
06271-2315XCS31515333565ø32 x M12 x 100 144,89 €
06271-2400XCS40016538635ø36 x M16 x 112 251,47 €
06271-2500XCS50017845725ø36 x M16 x 112 482,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83