|
|
06253_AG inchPomello a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06253-50A4X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 2,91 € | | 06253-50A45X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 2,91 € | | 06253-50A46X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 2,91 € | | 06253-50A47X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 2,91 € | | 06253-50A4X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 3,02 € | | 06253-50A45X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 3,02 € | | 06253-50A46X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 3,02 € | | 06253-50A47X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 3,02 € | | 06253-50A5X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 3,15 € | | 06253-50A55X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 3,15 € | | 06253-50A56X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 3,15 € | | 06253-50A57X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 |  | | 3,15 € | | 06253-50A5X60 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 3,45 € | | 06253-50A55X60 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 3,45 € | | 06253-50A56X60 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 3,45 € | | 06253-50A57X60 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 |  | | 3,45 € | | 06253-63A4X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 3,78 € | | 06253-63A45X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 3,78 € | | 06253-63A46X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 3,78 € | | 06253-63A47X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 3,78 € | | 06253-63A4X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 3,88 € | | 06253-63A45X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 3,88 € | | 06253-63A46X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 3,88 € | | 06253-63A47X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 3,88 € | | 06253-63A5X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 4,11 € | | 06253-63A55X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 4,11 € | | 06253-63A56X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 4,11 € | | 06253-63A57X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 |  | | 4,11 € | | 06253-63A5X60 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 4,42 € | | 06253-63A55X60 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 4,42 € | | 06253-63A56X60 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 4,42 € | | 06253-63A57X60 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 |  | | 4,42 € | | 06253-50A41X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 4,44 € | | 06253-50A415X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 4,44 € | | 06253-50A416X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 4,44 € | | 06253-50A417X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 |  | | 4,44 € | | 06253-50A41X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 4,82 € | | 06253-50A415X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 4,82 € | | 06253-50A416X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 4,82 € | | 06253-50A417X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 |  | | 4,82 € | | 06253-63A41X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 4,77 € | | 06253-63A415X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 4,77 € | | 06253-63A416X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 4,77 € | | 06253-63A417X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 |  | | 4,77 € | | 06253-63A41X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 5,13 € | | 06253-63A415X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 5,13 € | | 06253-63A416X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 5,13 € | | 06253-63A417X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 |  | | 5,13 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|