norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS - inch
06220_LS inch

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello a lobi in resina termoplastica.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio e realizzato in TPU elastico.
Versione:Boccola e/o gambo filettato non trattati.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.Nota disegno:
Forma LS: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06220_LS inch Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS - inch 435 kB

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.LCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-7A1X10LSgrigio nerastro RAL 702110-3225121682210 1,90 €
06220-7A15X10LSgrigio luce RAL 703510-3225121682210 1,90 €
06220-7A16X10LSrosso traffico RAL 302010-3225121682210 1,90 €
06220-7A17X10LSgiallo navone RAL 102110-3225121682210 1,90 €
06220-7A1X20LSgrigio nerastro RAL 702110-3225121682220 1,90 €
06220-7A15X20LSgrigio luce RAL 703510-3225121682220 1,90 €
06220-7A16X20LSrosso traffico RAL 302010-3225121682220 1,90 €
06220-7A17X20LSgiallo navone RAL 102110-3225121682220 1,90 €
06220-7A2X20LSgrigio nerastro RAL 70211/4-2025121682220 1,90 €
06220-7A25X20LSgrigio luce RAL 70351/4-2025121682220 1,90 €
06220-7A26X20LSrosso traffico RAL 30201/4-2025121682220 1,90 €
06220-7A27X20LSgiallo navone RAL 10211/4-2025121682220 1,90 €
06220-7A2X30LSgrigio nerastro RAL 70211/4-2025121682230 1,91 €
06220-7A25X30LSgrigio luce RAL 70351/4-2025121682230 1,91 €
06220-7A26X30LSrosso traffico RAL 30201/4-2025121682230 1,91 €
06220-7A27X30LSgiallo navone RAL 10211/4-2025121682230 1,91 €
06220-7A21X20LSgrigio nerastro RAL 70211/4-20321420102620 2,07 €
06220-7A215X20LSgrigio luce RAL 70351/4-20321420102620 2,07 €
06220-7A216X20LSrosso traffico RAL 30201/4-20321420102620 2,07 €
06220-7A217X20LSgiallo navone RAL 10211/4-20321420102620 2,07 €
06220-7A21X30LSgrigio nerastro RAL 70211/4-20321420102630 2,08 €
06220-7A215X30LSgrigio luce RAL 70351/4-20321420102630 2,08 €
06220-7A216X30LSrosso traffico RAL 30201/4-20321420102630 2,08 €
06220-7A217X30LSgiallo navone RAL 10211/4-20321420102630 2,08 €
06220-7A3X20LSgrigio nerastro RAL 70215/16-18321420102620 2,07 €
06220-7A35X20LSgrigio luce RAL 70355/16-18321420102620 2,07 €
06220-7A36X20LSrosso traffico RAL 30205/16-18321420102620 2,07 €
06220-7A37X20LSgiallo navone RAL 10215/16-18321420102620 2,07 €
06220-7A3X40LSgrigio nerastro RAL 70215/16-18321420102640 2,12 €
06220-7A35X40LSgrigio luce RAL 70355/16-18321420102640 2,12 €
06220-7A36X40LSrosso traffico RAL 30205/16-18321420102640 2,12 €
06220-7A37X40LSgiallo navone RAL 10215/16-18321420102640 2,12 €
06220-7A31X20LSgrigio nerastro RAL 70215/16-18401825133120 2,52 €
06220-7A315X20LSgrigio luce RAL 70355/16-18401825133120 2,52 €
06220-7A316X20LSrosso traffico RAL 30205/16-18401825133120 2,52 €
06220-7A317X20LSgiallo navone RAL 10215/16-18401825133120 2,52 €
06220-7A31X40LSgrigio nerastro RAL 70215/16-18401825133140 2,67 €
06220-7A315X40LSgrigio luce RAL 70355/16-18401825133140 2,67 €
06220-7A316X40LSrosso traffico RAL 30205/16-18401825133140 2,67 €
06220-7A317X40LSgiallo navone RAL 10215/16-18401825133140 2,67 €
06220-7A4X20LSgrigio nerastro RAL 70213/8-16401825133120 2,52 €
06220-7A45X20LSgrigio luce RAL 70353/8-16401825133120 2,52 €
06220-7A46X20LSrosso traffico RAL 30203/8-16401825133120 2,52 €
06220-7A47X20LSgiallo navone RAL 10213/8-16401825133120 2,52 €
06220-7A4X40LSgrigio nerastro RAL 70213/8-16401825133140 2,67 €
06220-7A45X40LSgrigio luce RAL 70353/8-16401825133140 2,67 €
06220-7A46X40LSrosso traffico RAL 30203/8-16401825133140 2,67 €
06220-7A47X40LSgiallo navone RAL 10213/8-16401825133140 2,67 €
06220-7A41X20LSgrigio nerastro RAL 70213/8-16502232173820 3,45 €
06220-7A415X20LSgrigio luce RAL 70353/8-16502232173820 3,45 €
06220-7A416X20LSrosso traffico RAL 30203/8-16502232173820 3,45 €
06220-7A417X20LSgiallo navone RAL 10213/8-16502232173820 3,45 €
06220-7A41X40LSgrigio nerastro RAL 70213/8-16502232173840 3,71 €
06220-7A415X40LSgrigio luce RAL 70353/8-16502232173840 3,71 €
06220-7A416X40LSrosso traffico RAL 30203/8-16502232173840 3,71 €
06220-7A417X40LSgiallo navone RAL 10213/8-16502232173840 3,71 €
06220-7A5X30LSgrigio nerastro RAL 70211/2-13502232173830 3,50 €
06220-7A55X30LSgrigio luce RAL 70351/2-13502232173830 3,50 €
06220-7A56X30LSrosso traffico RAL 30201/2-13502232173830 3,50 €
06220-7A57X30LSgiallo navone RAL 10211/2-13502232173830 3,50 €
06220-7A5X60LSgrigio nerastro RAL 70211/2-13502232173860 3,97 €
06220-7A55X60LSgrigio luce RAL 70351/2-13502232173860 3,97 €
06220-7A56X60LSrosso traffico RAL 30201/2-13502232173860 3,97 €
06220-7A57X60LSgiallo navone RAL 10211/2-13502232173860 3,97 €
06220-7A42X20LSgrigio nerastro RAL 70213/8-16632640214620 4,44 €
06220-7A425X20LSgrigio luce RAL 70353/8-16632640214620 4,44 €
06220-7A426X20LSrosso traffico RAL 30203/8-16632640214620 4,44 €
06220-7A427X20LSgiallo navone RAL 10213/8-16632640214620 4,44 €
06220-7A42X40LSgrigio nerastro RAL 70213/8-16632640214640 4,80 €
06220-7A425X40LSgrigio luce RAL 70353/8-16632640214640 4,80 €
06220-7A426X40LSrosso traffico RAL 30203/8-16632640214640 4,80 €
06220-7A427X40LSgiallo navone RAL 10213/8-16632640214640 4,80 €
06220-7A51X30LSgrigio nerastro RAL 70211/2-13632640214630 4,50 €
06220-7A515X30LSgrigio luce RAL 70351/2-13632640214630 4,50 €
06220-7A516X30LSrosso traffico RAL 30201/2-13632640214630 4,50 €
06220-7A517X30LSgiallo navone RAL 10211/2-13632640214630 4,50 €
06220-7A51X60LSgrigio nerastro RAL 70211/2-13632640214660 5,13 €
06220-7A515X60LSgrigio luce RAL 70351/2-13632640214660 5,13 €
06220-7A516X60LSrosso traffico RAL 30201/2-13632640214660 5,13 €
06220-7A517X60LSgiallo navone RAL 10211/2-13632640214660 5,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83