norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS - inch
06220_KS inch

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manopola a crociera in resina termoplastica, bussola in acciaio.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Versione:Bussola in finitura naturale.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.Nota disegno:
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06220_KS inch Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS - inch 419 kB

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, forma KS - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-6AEKSgrigio nerastro RAL 70218-3225121682210 2,07 €
06220-6AE5KSgrigio luce RAL 70358-3225121682210 2,07 €
06220-6AE6KSrosso traffico RAL 30208-3225121682210 2,07 €
06220-6AE7KSgiallo navone RAL 10218-3225121682210 2,07 €
06220-6A1KSgrigio nerastro RAL 702110-3225121682210 2,07 €
06220-6A15KSgrigio luce RAL 703510-3225121682210 2,07 €
06220-6A16KSrosso traffico RAL 302010-3225121682210 2,07 €
06220-6A17KSgiallo navone RAL 102110-3225121682210 2,07 €
06220-6A21KSgrigio nerastro RAL 70211/4-2025121682210 2,07 €
06220-6A215KSgrigio luce RAL 70351/4-2025121682210 2,07 €
06220-6A216KSrosso traffico RAL 30201/4-2025121682210 2,07 €
06220-6A217KSgiallo navone RAL 10211/4-2025121682210 2,07 €
06220-6A11KSgrigio nerastro RAL 702110-32321420102610 2,09 €
06220-6A115KSgrigio luce RAL 703510-32321420102610 2,09 €
06220-6A116KSrosso traffico RAL 302010-32321420102610 2,09 €
06220-6A117KSgiallo navone RAL 102110-32321420102610 2,09 €
06220-6A2KSgrigio nerastro RAL 70211/4-20321420102610 2,09 €
06220-6A25KSgrigio luce RAL 70351/4-20321420102610 2,09 €
06220-6A26KSrosso traffico RAL 30201/4-20321420102610 2,09 €
06220-6A27KSgiallo navone RAL 10211/4-20321420102610 2,09 €
06220-6A3KSgrigio nerastro RAL 70215/16-18401825133114 2,23 €
06220-6A35KSgrigio luce RAL 70355/16-18401825133114 2,23 €
06220-6A36KSrosso traffico RAL 30205/16-18401825133114 2,23 €
06220-6A37KSgiallo navone RAL 10215/16-18401825133114 2,23 €
06220-6A41KSgrigio nerastro RAL 70213/8-16401825133114 2,23 €
06220-6A415KSgrigio luce RAL 70353/8-16401825133114 2,23 €
06220-6A416KSrosso traffico RAL 30203/8-16401825133114 2,23 €
06220-6A417KSgiallo navone RAL 10213/8-16401825133114 2,23 €
06220-6A31KSgrigio nerastro RAL 70215/16-18502232173814 2,89 €
06220-6A315KSgrigio luce RAL 70355/16-18502232173814 2,89 €
06220-6A316KSrosso traffico RAL 30205/16-18502232173814 2,89 €
06220-6A317KSgiallo navone RAL 10215/16-18502232173814 2,89 €
06220-6A4KSgrigio nerastro RAL 70213/8-16502232173814 2,89 €
06220-6A45KSgrigio luce RAL 70353/8-16502232173814 2,89 €
06220-6A46KSrosso traffico RAL 30203/8-16502232173814 2,89 €
06220-6A47KSgiallo navone RAL 10213/8-16502232173814 2,89 €
06220-6A51KSgrigio nerastro RAL 70211/2-13502232173818 2,89 €
06220-6A515KSgrigio luce RAL 70351/2-13502232173818 2,89 €
06220-6A516KSrosso traffico RAL 30201/2-13502232173818 2,89 €
06220-6A517KSgiallo navone RAL 10211/2-13502232173818 2,89 €
06220-6A42KSgrigio nerastro RAL 70213/8-16632640214614 4,12 €
06220-6A425KSgrigio luce RAL 70353/8-16632640214614 4,12 €
06220-6A426KSrosso traffico RAL 30203/8-16632640214614 4,12 €
06220-6A427KSgiallo navone RAL 10213/8-16632640214614 4,12 €
06220-6A5KSgrigio nerastro RAL 70211/2-13632640214618 4,12 €
06220-6A55KSgrigio luce RAL 70351/2-13632640214618 4,12 €
06220-6A56KSrosso traffico RAL 30201/2-13632640214618 4,12 €
06220-6A57KSgiallo navone RAL 10211/2-13632640214618 4,12 €
06220-6A6KSgrigio nerastro RAL 70215/8-11632640214618 5,37 €
06220-6A65KSgrigio luce RAL 70355/8-11632640214618 5,37 €
06220-6A66KSrosso traffico RAL 30205/8-11632640214618 5,37 €
06220-6A67KSgiallo navone RAL 10215/8-11632640214618 5,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83