norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox - inch
04232_IG inch

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Nota:Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_IG inch Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox - inch 183 kB

Disegni

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-75410ADlucidatura elettrolitica6-3212613,811,5913,52227,510,550 18,93 €
04232-85410ADlucidatura elettrolitica6-3212614,411,5913,52833,510,645 18,93 €
04232-95410ADlucidatura elettrolitica6-3212614,411,5913,536,241,711,590 18,93 €
04232-75410AElucidatura elettrolitica8-3212613,811,5913,52227,510,550 18,93 €
04232-85410AElucidatura elettrolitica8-3212614,411,5913,52833,510,645 18,93 €
04232-95410AElucidatura elettrolitica8-3212614,411,5913,536,241,711,590 18,93 €
04232-05410AElucidatura elettrolitica8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 20,13 €
04232-05410A0lucidatura elettrolitica10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 20,13 €
04232-05410A1lucidatura elettrolitica10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 20,13 €
04232-15410A1lucidatura elettrolitica10-3218921,51514,72270,479,21,24120 23,71 €
04232-15410A2lucidatura elettrolitica1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 23,71 €
04232-25410A3lucidatura elettrolitica5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 32,87 €
04232-75413ADsabbiata6-3212613,811,5913,52227,510,550 17,05 €
04232-85413ADsabbiata6-3212614,411,5913,52833,510,645 17,05 €
04232-95413ADsabbiata6-3212614,411,5913,536,241,711,590 17,05 €
04232-75413AEsabbiata8-3212613,811,5913,52227,510,550 17,05 €
04232-85413AEsabbiata8-3212614,411,5913,52833,510,645 17,05 €
04232-95413AEsabbiata8-3212614,411,5913,536,241,711,590 17,05 €
04232-05413AEsabbiata8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 18,14 €
04232-05413A0sabbiata10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 18,14 €
04232-05413A1sabbiata10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 18,14 €
04232-15413A1sabbiata10-3218921,51514,72270,479,21,24120 21,36 €
04232-15413A2sabbiata1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 21,36 €
04232-25413A3sabbiata5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 29,60 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83