norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch
04232_AG inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Nota:Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_AG inch Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch 191 kB

Disegni

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-75410ADX10lucidatura elettrolitica6-3212613,811,5913,52227,51010,550 19,58 €
04232-75410ADX15lucidatura elettrolitica6-3212613,811,5913,52227,51510,550 19,58 €
04232-75410ADX30lucidatura elettrolitica6-3212613,811,5913,52227,53010,550 19,58 €
04232-85410ADX10lucidatura elettrolitica6-3212614,411,5913,52833,51010,645 19,58 €
04232-85410ADX15lucidatura elettrolitica6-3212614,411,5913,52833,51510,645 19,58 €
04232-85410ADX30lucidatura elettrolitica6-3212614,411,5913,52833,53010,645 19,58 €
04232-75410AEX10lucidatura elettrolitica8-3212613,811,5913,52227,51010,550 19,58 €
04232-75410AEX15lucidatura elettrolitica8-3212613,811,5913,52227,51510,550 19,58 €
04232-75410AEX30lucidatura elettrolitica8-3212613,811,5913,52227,53010,550 19,58 €
04232-85410AEX10lucidatura elettrolitica8-3212614,411,5913,52833,51010,645 19,58 €
04232-85410AEX15lucidatura elettrolitica8-3212614,411,5913,52833,51510,645 19,58 €
04232-85410AEX30lucidatura elettrolitica8-3212614,411,5913,52833,53010,645 19,58 €
04232-75413ADX10sabbiata6-3212613,811,5913,52227,51010,550 17,61 €
04232-75413ADX15sabbiata6-3212613,811,5913,52227,51510,550 17,61 €
04232-75413ADX30sabbiata6-3212613,811,5913,52227,53010,550 17,61 €
04232-85413ADX10sabbiata6-3212614,411,5913,52833,51010,645 17,61 €
04232-85413ADX15sabbiata6-3212614,411,5913,52833,51510,645 17,61 €
04232-85413ADX30sabbiata6-3212614,411,5913,52833,53010,645 17,61 €
04232-75413AEX10sabbiata8-3212613,811,5913,52227,51010,550 17,61 €
04232-75413AEX15sabbiata8-3212613,811,5913,52227,51510,550 17,61 €
04232-75413AEX30sabbiata8-3212613,811,5913,52227,53010,550 17,61 €
04232-85413AEX10sabbiata8-3212614,411,5913,52833,51010,645 17,61 €
04232-85413AEX15sabbiata8-3212614,411,5913,52833,51510,645 17,61 €
04232-85413AEX30sabbiata8-3212614,411,5913,52833,53010,645 17,61 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83