norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
95016_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95016_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard 266 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HL2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-1108032senza sistema di fissaggiocuscinetto radente383255608580910080102767865 25,24 €
95016-1110032senza sistema di fissaggiocuscinetto radente3632556085100910080125768670 31,50 €
95016-1112532senza sistema di fissaggiocuscinetto radente403255608512591008015076102,580 38,33 €
95016-1116040senza sistema di fissaggiocuscinetto radente5440758011016011140105195-134130 89,65 €
95016-1120040senza sistema di fissaggiocuscinetto radente5440758011020011140105235-154160 102,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83