norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
95016_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato.
Ruote con cuscinetto radente.
Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95016_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard 191 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1LL1HL2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-11080321senza sistema di fissaggiocuscinetto radente32556085809100801027665 21,68 €
95016-11100321senza sistema di fissaggiocuscinetto radente325560851009100801257670 27,44 €
95016-11125321senza sistema di fissaggiocuscinetto radente325560851259100801507680 34,03 €
95016-11160401senza sistema di fissaggiocuscinetto radente40758011016011140105195-130 87,60 €
95016-11200401senza sistema di fissaggiocuscinetto radente40758011020011140105235-160 100,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83