norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
95010_LS

Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix",...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili con foro posteriore. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è pari a ≤ 10⁴Ω.Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95010_LS Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard 297 kB

Disegni

Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-11050192Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente2519501143695030 15,81 €
95010-11075252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente29257511439866,550 21,54 €
95010-11100252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente332510011431218360 27,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83