norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
95010_B

Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato.
Ruote con cuscinetto radente.
Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle industriali fisse con foro posteriore. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è pari a ≤ 10⁴Ω.Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95010_B Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard 268 kB

Disegni

Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDD1HPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-11050191Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente1950116930 10,42 €
95010-11075251Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2575119850 16,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83