norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Versione:semiopaco nero o grigio chiaro.Nota:Queste maniglie ad incasso ergonomiche sono adatte per pareti di spessore da 1 a 5 mm.Montaggio:La maniglia va inserita nell'apertura della parete del supporto e fissata con 2 viti a testa svasata (non incluse nella fornitura).Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06965 Maniglie a incasso in plastica avvitabili 115 kB

Disegni

Maniglie a incasso in plastica avvitabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
AHLL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06965-1082041nero826167100251000 11,64 €
06965-1112041nero1126197130251000 12,34 €
06965-1082042grigio luce RAL 7035826167100251000 11,64 €
06965-1112042grigio luce RAL 70351126197130251000 12,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83