norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminioVersione:Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.Nota:Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio:Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06962 Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili 154 kB

Disegni

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06962-07911811Anero118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018411Anero18451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911812Agrigio luce RAL 7035118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018412Agrigio luce RAL 703518451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911821Bnero118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018421Bnero18451805072170200161711847350500 43,86 €
06962-07911822Bgrigio luce RAL 7035118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018422Bgrigio luce RAL 703518451805072170200161711847350500 43,86 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83