norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
06962-01

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminioVersione:Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.Nota:Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio:Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06962-01 Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06962-01-07911811Aa scattonero RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 30,05 €
06962-01-07911812Aa scattogrigio luce RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 30,05 €

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06962-01-07911821Bcon ritorno elasticonero RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 34,32 €
06962-01-07911822Bcon ritorno elasticogrigio luce RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 34,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83