norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato
06959

Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione:Nero satinato con microstruttura.Nota:Le maniglie a staffa sono adatte per il fissaggio su un solo lato. Inoltre, sono difficilmente deformabili e resistono a carichi notevoli.
Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione insieme a una piastra di fissaggio che funge da elemento antitorsione supplementare.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
1) Piastra di fissaggio
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06959 Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato 168 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDD1HLL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06959-128051730M5x4520481281833800 17,17 €
06959-156062036M6x55245815622401000 24,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83