norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
06956

Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.

Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Nota:Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie alle linguette a incastro.Montaggio:Dal retro.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06956 Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica 117 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06956-088041alluminioanodizzata naturale8824M440100200 11,48 €
06956-096041alluminioanodizzata naturale9624M440108200 11,62 €
06956-120041alluminioanodizzata naturale12024M440132200 11,94 €
06956-128041alluminioanodizzata naturale12824M440140200 12,10 €
06956-160041alluminioanodizzata naturale16024M440172200 12,54 €
06956-180041alluminioanodizzata naturale18024M440192200 13,03 €
06956-088042alluminioanodizzato nero8824M440100200 11,72 €
06956-096042alluminioanodizzato nero9624M440108200 11,87 €
06956-120042alluminioanodizzato nero12024M440132200 12,22 €
06956-128042alluminioanodizzato nero12824M440140200 12,37 €
06956-160042alluminioanodizzato nero16024M440172200 12,90 €
06956-180042alluminioanodizzato nero18024M440192200 13,19 €
06956-088043Acciaio inoxrettificato8824M440100200 13,75 €
06956-096043Acciaio inoxrettificato9624M440108200 13,90 €
06956-120043Acciaio inoxrettificato12024M440132200 14,35 €
06956-128043Acciaio inoxrettificato12824M440140200 14,46 €
06956-160043Acciaio inoxrettificato16024M440172200 15,08 €
06956-180043Acciaio inoxrettificato18024M440192200 15,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83