norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Profilo in alluminio EN AW-6060.Versione:Profilo in alluminio semilucido anodizzato.Nota:Le maniglie profilate sono disponibili con filettatura interna M6 o con foro passante per viti a testa svasata M5 per il montaggio laterale.Montaggio:Forma A dal retro.
Forma B dal lato anteriore.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06952 Maniglie profilate in alluminio 165 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie profilate in alluminio

Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato posteriore

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ADHLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06952-086061Aanodizzato nero86M65910650500 38,99 €
06952-100061Aanodizzato nero100M65912050500 41,32 €
06952-120061Aanodizzato nero120M65914050500 44,82 €
06952-086063Aanodizzata naturale86M65910650500 37,49 €
06952-100063Aanodizzata naturale100M65912050500 39,85 €
06952-120063Aanodizzata naturale120M65914050500 43,00 €

Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato di comando

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato di comando

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ADHLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06952-086051Banodizzato nero865,55910650500 38,99 €
06952-100051Banodizzato nero1005,55912050500 41,32 €
06952-120051Banodizzato nero1205,55914050500 44,82 €
06952-086053Banodizzata naturale865,55910650500 37,49 €
06952-100053Banodizzata naturale1005,55912050500 39,85 €
06952-120053Banodizzata naturale1205,55914050500 43,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83