norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica
06940

Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto per tubo e tappo per tubo in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060.
Versione:Tubi di collegamento microlevigati e anodizzati colore nero o naturale.
Supporto per tubo e tappo per tubo semiopachi con microstruttura, colore nero.
Nota:Collegamento a vite antistrappo tra supporto maniglia e tubo mediante dado a rivetto cieco.Montaggio:Dal retro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06940 Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica 122 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06940-200061anodizzato nero20030M675288800 35,45 €
06940-250061anodizzato nero25030M675338800 36,31 €
06940-300061anodizzato nero30030M675388800 37,02 €
06940-400061anodizzato nero40030M675488800 38,76 €
06940-500061anodizzato nero50030M675588800 40,31 €
06940-200063anodizzata naturale20030M675288800 34,04 €
06940-250063anodizzata naturale25030M675338800 34,91 €
06940-300063anodizzata naturale30030M675388800 35,62 €
06940-400063anodizzata naturale40030M675488800 37,36 €
06940-500063anodizzata naturale50030M675588800 38,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83