norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili
06934

Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.

Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Nota:Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06934 Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili 151 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Versione 2ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06934-1001acciaio-10018M10x143118500 20,77 €
06934-1201acciaio-12018M10x143138500 21,14 €
06934-1801acciaio-18018M10x143198500 21,85 €
06934-1002acciaiocon rivestimento in plastica10018M10x143118500 23,81 €
06934-1202acciaiocon rivestimento in plastica12018M10x143138500 24,32 €
06934-1802acciaiocon rivestimento in plastica18018M10x143198500 26,24 €
06934-1003acciaio inox-10018M10x143118500 70,99 €
06934-1203acciaio inox-12018M10x143138500 71,70 €
06934-1803acciaio inox-18018M10x143198500 73,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83