norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga
06931

Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Maniglia a staffa e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Versione:Rettificato, spazzolatura semilucida.Nota:Le maniglie in acciaio inox sono particolarmente indicate per tutti i settori tecnici che richiedono un'elevata capacità di carico e resistenza ai prodotti chimici e corrosivi.Montaggio:Dal retro.Nota disegno:
Forma A
per avvitamento anteriore.
Forma B
per avvitamento posteriore.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06931 Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga 135 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga

Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per fissaggio frontale

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per fissaggio frontale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06931-2001A2005020M8752501000 126,21 €
06931-2501A2505020M8753001000 129,82 €

Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per il fissaggio posteriore

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per il fissaggio posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06931-2002B2005020M8752501000 95,63 €
06931-2502B2505020M8753001000 99,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83