norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
06926

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione:Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06926 Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati 146 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
rettificata e anodizzata
N. ordine
rivestimento in plastica zigrinato
A

BB1DHLCapacità
di carico
N
Filtro
06926-18006926-18031802620X2M8x2055204500
06926-20006926-20032002620X2M8x2055224500
06926-25006926-25032502620X2M8x2055274500
06926-30006926-30033002620X2M8x2055324500
06926-35006926-35033502620X2M8x2055374500
06926-40006926-40034002620X2M8x2055424500
06926-50006926-50035002620X2M8x2055524500
06926-60006926-60036002620X2M8x2055624500
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83