norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri
06925

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Supporto verniciato a polvere colore nero. Traversino maniglia anodizzato colore naturale.Nota:Le viti di fissaggio galvanizzate colore nero con esagono incassato M12x70 sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.Montaggio:Dal lato anteriore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06925 Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri 147 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06925-18018028M12602081000 44,23 €
06925-20020028M12602281000 44,99 €
06925-25025028M12602781000 47,15 €
06925-30030028M12603281000 49,24 €
06925-35035028M12603781000 51,19 €
06925-40040028M12604281000 53,60 €
06925-50050028M12605281000 56,78 €
06925-60060028M12606281000 61,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83