norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili
06920

Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia a staffa alluminio ad alluminio ovale EN AW-6060.
Elemento di centraggio in acciaio.
Rosetta in acciaio.
Versione:Maniglia a staffa verniciata a polvere colore nero.
Elemento di centraggio brunito.
Rosetta brunita.
Nota:Le maniglie a staffa vengono fissate mediante sistema a innesto nel pezzo di riscontro.
Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.
Utilizzo:Inserire la maniglia a staffa nell'apertura fino a toccare la rosetta.
Bloccare sollevando parallelamente la maniglia.
La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.
Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio:Per il fissaggio delle rosette è necessario preparare il pezzo di riscontro.
Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.
Nota disegno:
1) posizione sbloccata
2) posizione bloccata

S = Innesto
E = Inserimento a scatto
A = Sollevamento
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06920 Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili 284 kB

Disegni

Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili
Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili
Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2BB1B2DD1HH1LCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 28,38 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 28,53 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 34,39 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 29,11 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 34,60 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 29,79 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 34,79 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 30,65 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 34,96 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 35,71 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 36,26 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 39,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83