norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno
06920

Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.Versione:colore nero o rosso rubino RAL 3003, verniciato a polvere.Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Viti idonee per il serraggio di maniglie:
- vite a testa cilindrica ISO 4762-M5/ M6.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06920 Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno 118 kB

Disegni

Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
ABB1DHLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06920-11000105nero10021135,55011313,61000 10,18 €
06920-11120105nero11221135,55012513,61000 10,43 €
06920-11120106nero11225176,655129111000 12,08 €
06920-11200105nero12021135,55013313,61000 10,65 €
06920-11200106nero12025176,655137111000 12,37 €
06920-11280105nero12821135,55014113,61000 10,88 €
06920-11280106nero12825176,655145111000 12,52 €
06920-11600105nero16021135,55017313,61000 11,70 €
06920-11600106nero16025176,655177111000 13,57 €
06920-11800106nero18025176,655197111000 13,80 €
06920-11002705rosso rubino RAL 300310021135,55011313,61000 10,18 €
06920-11122705rosso rubino RAL 300311221135,55012513,61000 10,43 €
06920-11122706rosso rubino RAL 300311225176,655129111000 12,08 €
06920-11202705rosso rubino RAL 300312021135,55013313,61000 10,65 €
06920-11202706rosso rubino RAL 300312025176,655137111000 12,37 €
06920-11282705rosso rubino RAL 300312821135,55014113,61000 10,88 €
06920-11282706rosso rubino RAL 300312825176,655145111000 12,52 €
06920-11602705rosso rubino RAL 300316021135,55017313,61000 11,70 €
06920-11602706rosso rubino RAL 300316025176,655177111000 13,57 €
06920-11802706rosso rubino RAL 300318025176,655197111000 13,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83