norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica metal detectable
06916-01

Maniglie a staffa in plastica metal detectable

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota:L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.

La misura di avvitamento "A" vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Montaggio:Dal retro.Vantaggi:per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06916-01 Maniglie a staffa in plastica metal detectable 129 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica metal detectable

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

HLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06916-01-142100052B100179,5M5331222091000 15,25 €
06916-01-142120062B1202111,4M63914624121000 17,81 €
06916-01-142140082B1402414,2M84517028121000 20,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83