norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e brunito.Nota:Con questi morsetti di bloccaggio piatti è possibile serrare pezzi lavorati molto bassi. L'effetto cuneo delle ganasce di serraggio preme il pezzo in modo stabile e sicuro sulla tavola della macchina. "H1" e "H3" si riferiscono alla massima profondità della cava a T a norma DIN 650. Per ottenere altezze di serraggio inferiori con una minore profondità di cava, il pezzo di serraggio può essere rettificato di una quantità pari a H3.

Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.

La consegna avviene a coppie.
Fornitura- 2x tenditore piatto per cava a T.
- 2x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04470 Morsetto piatto per cava a T in acciaio (set) 188 kB

Disegni

Morsetto piatto per cava a T in acciaio (set)

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
B

B1H
min.
H
max.
H1H2H3LL1F
kN
F1
kN
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
04470-1221218122,513,531115521,850,61 pz = 1 coppia 107,65 €
04470-1421422141,513,534115551,85,50,71 pz = 1 coppia 119,16 €
04470-1621625162,51741156682,580,91 pz = 1 coppia 137,66 €
04470-1821828181,51643156712,5911 pz = 1 coppia 142,19 €
04470-2222235224,521,553209893161,91 pz = 1 coppia 229,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83