norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pinza di traino con vite di serraggio integrata automatizzabile
04401-10

Pinza di traino con vite di serraggio integrata automatizzabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Supporto del pezzo da lavorare bonificato (HRC 39-45) e levigato.
Vite di serraggio temprata e brunita.
Nota:1. Posizionare prima il pezzo da lavorare sulla superficie di appoggio o sulla vite di serraggio della pinza di traino. Questa comprime la molla interna e fa retrarre la vite di serraggio nel corpo base.

2. Posizionare il foro filettato nel pezzo da lavorare sopra la vite di serraggio.
La punta della vite di serraggio viene leggermente premuta nel foro filettato dalla pressione della molla.

3. Attivando l'elemento di comando, la vite di serraggio si avvita nel foro filettato del pezzo e lo blocca.

In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Adatta all'automazione
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Vite di serraggio integrata
Accessori:04401-20 Unità di estensione.Fornitura2x perni di posizionamento Ø 8 (h7) x 40.
1x tappo di protezione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04401-10_Datasheet_32741_Pinza_di_traino_con_vite_di_serraggio_integrata_automatizzabile--it 292 kB

Disegni

Pinza di traino con vite di serraggio integrata automatizzabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

D1D2D3
per vite
DIN 912
D4D5D6HH1H2H3H4H5Corsa
S
SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04401-10-12907012580M10M10M1281041251052030802018192710 1.371,95 €
04401-10-16907012580M10M10M1681041251052030802021194515 1.371,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83