norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le unità di estensione sono necessarie quando gli elementi di azionamento degli elementi di serraggio automatizzabili sono inaccessibili per motivi di spazio.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:1) La bussola e 2) l'albero di trasmissione non sono inclusi nella fornitura.Accessori:04401 Pinza di traino automatizzabile.
04401-10 Pinze di traino con vite di bloccaggio adatte all'automazione.
02334-10 Elemento di sostegno automatizzabile.
Nota disegno:
1) Bussola
2) Albero di trasmissione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04401-20_Datasheet_32742_Unit_di_estensione--it 287 kB

Disegni

Unità di estensione

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D
per vite
DIN 912
H

H1H2H3LL1L2L3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
04401-20-025042195536M842253312,766,5222036,519 226,55 €
04401-20-030047195536M847303812,766,5222036,519 226,55 €
04401-20-040057195536M857404812,766,5222036,519 236,90 €
04401-20-050069195536M869505712,766,5222036,519 256,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83