norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffe a gomito  DIN 6316, acciaio e alluminio
04090

Staffe a gomito DIN 6316, acciaio e alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04090 Staffe a gomito DIN 6316, acciaio e alluminio 173 kB

Disegni

Staffe a gomito  DIN 6316, acciaio e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da bonifica
N. ordine
alluminio
LB1B2B3H
max.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
per
vite
Filtro
04090-0604090-2066072010209108202014114,82M6
04090-0804090-20880925122411129252517148,77M8
04090-1004090-210100113015301415123232221813,9M10
04090-1204090-212125144020401820164040282020,2M12/M14
04090-1604090-216125185025462325204940382537,8M16/M18
04090-16104090-2161160185025462325204950382537,8M16/M18
04090-2004090-220160226030602830245555402858,8M20/M22
04090-20104090-2201200226030602830245570402858,8M20/M22
04090-2404090-224200267035703235287260543484,7M24
04090-24104090-2241250267035703235287280543484,7M24
04090-3004090-2302503480408037404091807240135M30/M32
04090-30104090-2301315348040100565040911007240135M30/M32
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83