norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elementi di serraggio in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Elementi di serraggio bruniti.
Sfera temprata, finitura lucida.
Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04081 Staffe con sfera basculante 162 kB

Disegni

Staffe con sfera basculante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LL1AB1B2B3DHKØ
sfera
E1E2F
kN
per
vite
CADAcc.PrezzoOrdinare
04081-065051072085,51,62,58,510204,82M6 25,27 €
04081-08606,512925107,2231013228,77M8 28,82 €
04081-10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 38,09 €
04081-1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 43,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83