norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Utilizzo:L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Vantaggi:- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04630 Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio 178 kB

Disegni

Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Larghezza
cava
BD

D1HLL1L2Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04630-012060versione lunga1445M12M8601351212730 155,24 €
04630-016070versione lunga1848M16M8701551614543 184,53 €
04630-020080versione lunga2258M20M10801751916549 248,53 €
04630-110035versione corta1236M10M635651258,522 151,57 €
04630-112035versione corta1436M12M635651258,522 151,57 €
04630-112060versione corta1444,5M12M86095128832 147,91 €
04630-116070versione corta1847,5M16M8701101610040 177,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83