norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsetti a cuneo in acciaio con sovrametallo, superfici del cuneo rettificate o zigrinate
04526

Morsetti a cuneo in acciaio con sovrametallo, superfici del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione:Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota:La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per il modello 04526-08 e a 5 mm per i modelli 04526-12 e 04526-16.
Questo aumento di lunghezza consente l'inserimento di forme adatte alla conformazione geometrica del pezzo da lavorare (v. figura).

Le ganasce modello 04526-08 e 04526-0810 non presentano zigrinatura.

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Su richiesta:Segmenti di bloccaggio con forma lavorata o altre durezze.Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04526 Morsetti a cuneo in acciaio con sovrametallo, superfici del cuneo rettificate o zigrinate 250 kB

Disegni

Morsetti a cuneo in acciaio con sovrametallo, superfici del cuneo rettificate o zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
B

B1CDEVersione 2GForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04526-083337292115M8X252,5per foro filettatoM81525 147,60 €
04526-08103337292115M8X252,5per cava a t101525 147,60 €
04526-125259413022M12X404per foro filettatoM123085 222,08 €
04526-12145259413022M12X304per cava a t143085 222,08 €
04526-166776564229M16X605per foro filettatoM1650210 300,09 €
04526-16186776564229M16X505per cava a t1850210 300,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83