norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912

1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate
3) Morsetto a V
4) Pezzo da lavorare
5) Battuta fissa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04524 Morsetti a V superfici di contatto lisce o zigrinate 192 kB

Disegni

Morsetti a V superfici di contatto lisce o zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2A
min.
A
max.
BCDEForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04524-1108lisciostretto30,533,52415M8X2521525 106,03 €
04524-1110lisciostretto32372819M10X253,52049 140,21 €
04524-1112lisciostretto4449,53022M12X403,53085 155,60 €
04524-1116lisciostretto55624029M16X60450210 220,59 €
04524-2108zigrinatostretto30,533,52415M8X2521525 113,41 €
04524-2110zigrinatostretto32372819M10X253,52049 150,08 €
04524-2112zigrinatostretto4449,53022M12X403,53085 162,28 €
04524-2116zigrinatostretto55624029M16X60450210 233,82 €
04524-1208lisciolargo30,533,53015M8X2521525 131,66 €
04524-1210lisciolargo32373819M10X253,52049 164,17 €
04524-1212lisciolargo4449,54822M12X403,53085 191,51 €
04524-1216lisciolargo55624829M16X60450210 246,15 €
04524-2208zigrinatolargo30,533,53015M8X2521525 141,34 €
04524-2210zigrinatolargo32373819M10X253,52049 172,73 €
04524-2212zigrinatolargo4449,54822M12X403,53085 202,40 €
04524-2216zigrinatolargo55624829M16X60450210 260,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83