norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Alloggiamento in resina termoplastica.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31.
Accessori in acciaio.
Versione:brunito.
Alloggiamento colore nero.
Impugnatura sferica colore rosso. Accessori bruniti.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04410 Elemento di serraggio "actima" 264 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di serraggio "actima"
Elemento di serraggio "actima"

Elemento di serraggio actima con asse trasversale nel foro

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di serraggio actima con asse trasversale nel foro

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
04410-10a destra / pressione 183,14 €
04410-15a destra / trazione 183,14 €
04410-20a sinistra / pressione 183,14 €
04410-25a sinistra / trazione 183,14 €

Elemento di serraggio actima con foro passante

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di serraggio actima con foro passante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
04410-30a destra / pressione 197,10 €
04410-35a destra / trazione 197,10 €
04410-40a sinistra / pressione 197,10 €
04410-45a sinistra / trazione 197,10 €

Accessori actima

Maggiori informazioni

Disegni

Accessori actima

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
04410-02Piatto 21,00 €
04410-03Cono 15,39 €
04410-04Prisma 23,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83