norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093_G Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica 231 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03093-1903Gacciaiotemprato3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  6,20 €
03093-1004Gacciaiotemprato4M8x11838,52113,541,361203094-90  5,89 €
03093-1105Gacciaiotemprato5M10x12143,52414,551,351203094-91  5,58 €
03093-1206Gacciaiotemprato6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  6,01 €
03093-1308Gacciaiotemprato8M16x1,53368362482,3153503094-93  7,05 €
03093-1410Gacciaiotemprato10M20x1,533744024102,8153403094-94  10,48 €
03093-1412Gacciaiotemprato12M20x1,533784224122,8153903094-94  11,53 €
03093-1516Gacciaiotemprato16M24x240965030163,2204603094-95  13,06 €
03093-01903Gacciaio inoxtemprato3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  10,49 €
03093-01004Gacciaio inoxtemprato4M8x11838,52113,541,361203094-90  9,99 €
03093-01105Gacciaio inoxtemprato5M10x12143,52414,551,351203094-91  9,51 €
03093-01206Gacciaio inoxtemprato6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  10,55 €
03093-01308Gacciaio inoxtemprato8M16x1,53368362482,3153503094-93  12,52 €
03093-01410Gacciaio inoxtemprato10M20x1,533744024102,8153403094-94  18,91 €
03093-01412Gacciaio inoxtemprato12M20x1,533784224122,8153903094-94  20,83 €
03093-01516Gacciaio inoxtemprato16M24x240965030163,2204603094-95  23,64 €
03093-11903Gacciaio inoxnon temprato3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  10,49 €
03093-11004Gacciaio inoxnon temprato4M8x11838,52113,541,361203094-90  9,99 €
03093-11105Gacciaio inoxnon temprato5M10x12143,52414,551,351203094-91  9,51 €
03093-11206Gacciaio inoxnon temprato6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  10,55 €
03093-11308Gacciaio inoxnon temprato8M16x1,53368362482,3153503094-93  12,52 €
03093-11410Gacciaio inoxnon temprato10M20x1,533744024102,8153403094-94  18,91 €
03093-11412Gacciaio inoxnon temprato12M20x1,533784224122,8153903094-94  20,83 €
03093-11516Gacciaio inoxnon temprato16M24x240965030163,2204603094-95  23,64 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83