norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Motore passo-passo con controllo di posizionamento integrato
85000-10

Motore passo-passo con controllo di posizionamento integrato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Motori passo-passo 2-fasi High-Torque nelle dimensioni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 con alberi spianati (alberi a D). Angolo di passo 1,8° (passo completo) con controllo di posizionamento integratoNota:Motore passo-passo con controllo posizionamento integrato. Il motore è un'unità pratica costituita da un motore passo-passo e da un controllo intelligente. Corsa di riferimento in blocco con intensità di corrente ridotta possibile senza interruttore di prossimità. Monitoraggio della rotazione integrato. Funzionamento silenzioso grazie a una commutazione dinamica dello schema del passo.

Controllo mediante interfaccia I/O semplice, 31 posizioni configurabili e attivabili.

Il controllo può essere parametrizzato in modo semplice e rapido con il software. Il software e il manuale per la programmazione del controllo di posizionamento possono essere scaricati gratuitamente.

Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Range di temperatura: Da 0°C a +50°C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85000-10 Motori passo-passo con controllo di posizionamento integrato 809 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Disegni

Motore passo-passo con controllo di posizionamento integrato
Motore passo-passo con controllo di posizionamento integrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
85000-10-170043Motore Passo-Passo 742,59 €
85000-10-230200Motore Passo-Passo 778,34 €
85000-10-340820Motore Passo-Passo 1.577,27 €
N. ordineDimensioniAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6STensione di comando
VDC
Tensione del motore
VDC
CADAcc.PrezzoOrdinare
85000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 742,59 €
85000-10-230200NEMA 2347,14472857,46,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 778,34 €
85000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13129,2371,625183349+24 - +36+24 - +60 1.577,27 €
N. ordine

Coppia di tenuta
Nm
Corrente trifase
A
Momento d'inerzia
kgcm²

Interfacce
CADAcc.PrezzoOrdinare
85000-10-1700430,43regolabile fino a 1,70,068I/O-BAC DIGITALE, CLOCK/DIREZIONE-BAC 742,59 €
85000-10-2302002regolabile fino a 30,39I/O-BAC DIGITALE, CLOCK/DIREZIONE-BAC 778,34 €
85000-10-3408208,2regolabile fino a 6,33,6I/O DIGITALE OPPURE CLOCK/DIREZIONE 1.577,27 €
N. ordine

Riduzione della corrente
Ingressi
Uscite
Impostazione di risoluzione
Codificatore
CADAcc.PrezzoOrdinare
85000-10-170043REGOLABILE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRATO PER MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE 742,59 €
85000-10-230200REGOLABILE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRATO PER MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE 778,34 €
85000-10-340820REGOLABILE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRATO PER MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE 1.577,27 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83