norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Accessori per motori passo-passo, con controllo di posizionamento integrato
85000-15

Accessori per motori passo-passo, con controllo di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Per la configurazione tramite computer sovraordinato il motore passo-passo possiede un'interfaccia di dialogo. Con l'aiuto di questa interfaccia si configurano i controllori.

L'interfaccia standard è eseguita come interfaccia TTL. Per consentire la configurazione o il comando a distanza del motore passo-passo attraverso un PC (con l'ausilio del software di configurazione) si deve usare un convertitore (convertitore USB). Per evitare la distruzione del controllo in seguito ad elevate differenze di potenziale o a correnti di compensazione, i convertitori USB in dotazione sono provvisti di separazione galvanica.

85000-15-91: USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m.

85000-15-92: USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m. Con adattatore per connettore mini DIN-Stv.25000-15-95: Presa D-SUB a 15 poli su connettore D-SUB a 15 poli e presa D-SUB a 9 poli, lunghezza circa 170 mm.

85000-15-910X05000: presa D-SUB BD 15-poli, lunghezza 5m. Idonea per catene portacavi

85000-15-911X05000: presa dritta 16-poli M23, lunghezza 5m. Idonea per catene portacavi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85000-15 Accessori per motori passo-passo, con controllo di posizionamento integrato 532 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

DenominazioneCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
85000-15-91Convertitoremotore passo-passo NEMA 17/23 238,44 €
85000-15-92Convertitoremotore passo-passo NEMA 34 238,44 €
85000-15-95Adattatoremotore passo-passo NEMA 17/23 75,79 €
85000-15-910X05000Cavo Di Collegamentomotore passo-passo NEMA 17/23 86,87 €
85000-15-911X05000Cavo Di Collegamentomotore passo-passo NEMA 34 149,72 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83